Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06929-09001 |
06929-09003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 4 giorni | nero | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | Naturale |
Loading...
Passo P(mm) | 90 | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato | Forma | B | Tipo assemblato | dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 12 | D=foro di fissaggio | M5 |
H(mm) | 28 | L=lunghezza(mm) | 98 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali