Maniglie a staffa in alluminio strette, con larghezza costante (06929) (Codici componente)

Maniglie a staffa in alluminio strette, con larghezza costante (06929)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale dell'impugnatura: profilo in alluminio EN AW-6060

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06929-12001
06929-12003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

25.78 €

1 4 giorni Nero

24.25 €

1 4 giorni Naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Passo P(mm) 120 Materiale corpo principale Alluminio
Carico applicato(N) 500 Dimensione L(mm) 132 Corpo con finitura superficiale Opaco e anodizzato
Forma A Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Rettangolare
B(mm) 18 D=foro di fissaggio(mm) M6 H(mm) 40

Supporto tecnico