Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato posteriore (06902)

Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato posteriore (06902)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Montaggio: dal retro

· Bussola filettata in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06902-109406
06902-111706
06902-111708
06902-113206
06902-113208
06902-117910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
Dimensione L
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T2
(mm)

3.96 €

1 4 giorni 93.5320119.52617M63567.55.815.5

5.88 €

1 4 giorni 1173201452919M640896.415.5

5.88 €

1 4 giorni 1178701452919M840896.416

6.69 €

1 4 giorni 1323201633120M6451016.715.5

6.69 €

1 4 giorni 1328701633120M8451016.716

9.38 €

1 4 giorni 17912002133522M10501457.122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Nero Materiale dei componenti Ottone Forma A
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Rettangolare

Supporto tecnico