Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su un lato (06900)

Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su un lato (06900)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

· Bussola filettata in ottone o acciaio zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06900-101
06900-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti

13.03 €

1 4 giorni Ottone

13.03 €

1 4 giorni Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Passo P(mm) 140 Materiale corpo principale Altro
Carico applicato(N) 300 Dimensione L(mm) 170 Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo
B(mm) 25 D=foro di fissaggio(mm) M8 H(mm) 57

Supporto tecnico