Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06914-140081 |
06914-180101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | D=materiale di fissaggio | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.26 € | 1 | 4 giorni | 140 | 25 | M8x30 | 45 | 12 | 170 | 28 | 15 | ||
304.64 € | 1 | 4 giorni | 180 | 32 | M10x40 | 58 | 15 | 218 | 36 | 18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
D=materiale di fissaggio
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali