Maniglie a staffa in alluminio, inclinate su entrambi i lati (06915)

Maniglie a staffa in alluminio, inclinate su entrambi i lati (06915)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello: opacizzato e anodizzato o verniciato a polvere

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06915-120061
06915-120062
06915-120063
06915-140081
06915-140082
06915-140083
06915-160081
06915-160082
06915-160083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

34.73 €

1 4 giorni 120146AnodizzatoNaturaleA2210.5M6392415

36.76 €

1 4 giorni 120146AnodizzatoNeroB2210.5M6392415

36.76 €

1 4 giorni 120146Verniciatura in polvereTitanioC2210.5M6392415

40.88 €

1 4 giorni 140170AnodizzatoNaturaleA2512M8452816

43.14 €

1 4 giorni 140170AnodizzatoNeroB2512M8452816

43.14 €

1 4 giorni 140170Verniciatura in polvereTitanioC2512M8452816

48.56 €

1 4 giorni 160194AnodizzatoNaturaleA2813.5M8523216

51.31 €

1 4 giorni 160194AnodizzatoNeroB2813.5M8523216

51.31 €

1 4 giorni 160194Verniciatura in polvereTitanioC2813.5M8523216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Ergonomico

Supporto tecnico