Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06910-120061 |
06910-120063 |
06910-140081 |
06910-140083 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 4 giorni | 120 | Anodizzato nero | 22 | M6 | 46 | 31 | 144 | 24 | 12 | ||
35.00 € | 1 | 4 giorni | 120 | Anodizzato naturale | 22 | M6 | 46 | 31 | 144 | 24 | 12 | ||
43.01 € | 1 | 4 giorni | 140 | Anodizzato nero | 25 | M8 | 53 | 36 | 168 | 28 | 15 | ||
40.59 € | 1 | 4 giorni | 140 | Anodizzato naturale | 25 | M8 | 53 | 36 | 168 | 28 | 15 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali