Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06913-515008 |
06913-615008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|
19.82 € | 1 | 4 giorni | Standard | ||
21.39 € | 1 | 4 giorni | Area umida |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Passo P(mm) | 150 | Materiale corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 53 | Carico applicato(N) | 500 | Dimensione L(mm) | 178 |
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
Colore dei componenti | Grigio | Tipo assemblato | Dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ergonomico |
B(mm) | 29 | B1(mm) | 25.5 | D=foro di fissaggio(mm) | M8x25 |
L1(mm) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali