Maniglie di traino, forma B (06904)

Maniglie di traino, forma B (06904)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· Montaggio: dal lato di comando

· Colori: nero satinato, arancione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06904-2120061
06904-2120062
06904-2140061
06904-2140062
06904-2160061
06904-2160062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

4.21 €

1 4 giorni 120grigio nero RAL 70212684213896

4.21 €

1 4 giorni 120arancione2684213896

5.38 €

1 4 giorni 140grigio nero RAL 702126842158116

5.38 €

1 4 giorni 140arancione26842158116

9.47 €

1 4 giorni 160grigio nero RAL 702128945178136

9.47 €

1 4 giorni 160arancione28945178136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Forma B D=foro di fissaggio(mm) 6.6

Supporto tecnico