Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06904-1120081 |
06904-1120082 |
06904-1140081 |
06904-1140082 |
06904-1160081 |
06904-1160082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 giorni | 120 | Grigio nero RAL 7021 | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | 120 | Arancione | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 140 | Grigio nero RAL 7021 | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 140 | Arancione | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
9.47 € | 1 | 4 giorni | 160 | Grigio nero RAL 7021 | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 | ||
9.47 € | 1 | 4 giorni | 160 | Arancione | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Termoplastica | Forma | A | D=foro di fissaggio(mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali