Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-01-2100054 |
06916-01-2120064 |
06916-01-2140084 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 10.3 | M5 | 34 | 122.5 | 20 | 9 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 120 | 21 | 12.4 | M6 | 41 | 146 | 24 | 12 | ||
24.52 € | 1 | 4 giorni | 140 | 24 | 15.4 | M8 | 46.5 | 170 | 28 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale principale | Poliftalammide |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | grigio nero RAL 7021 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B |
Forma-Tipo | con filettatura interna | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomico |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali