Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-01-1100051 |
06916-01-1100052 |
06916-01-1120061 |
06916-01-1120062 |
06916-01-1140081 |
06916-01-1140082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Materiale dei componenti | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 120 | Acciaio | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 120 | Acciaio inox | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | ||
8.83 € | 1 | 4 giorni | 140 | Acciaio | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | 140 | Acciaio inox | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 1000 | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | con foro passante | Tipo assemblato | dal lato operativo |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomico |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Materiale dei componenti
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali