Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature (06903)

Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature (06903)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica PPA

· Montaggio lato di comando o dal retro

· Temperatura di utilizzo costante max. 160° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06903-311708
06903-313208
06903-315008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Tipo assemblato B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

6.35 €

1 4 giorni 136-2610419415

10.06 €

1 4 giorni 154-27114411216

12.49 €

1 4 giorni 172Possibile da entrambi i lati27114413216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1500
Materiale principale Poliftalammide Colore principale Grigio nero RAL 7021 D=foro di fissaggio(mm) 9
SW(mm) 13 T1(mm) 8

Supporto tecnico