Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06903-111170824 |
06903-111500824 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Tipo assemblato | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 € | 1 | 4 giorni | 117 | - | 26 | 10 | 41 | 136 | 94 | 15 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | - | possibile da entrambi i lati | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1500 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero grafite RAL 9011 | D=foro di fissaggio(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Tipo assemblato
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali