Tirare le maniglie (06903)

Tirare le maniglie (06903)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Fissaggio tramite un vite cilindrica o un dado esagonale

· Montaggio lato di comando o dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06903-109406
06903-1094062
06903-10940616
06903-10940684
06903-10940686
06903-10940687
06903-10940688
06903-111708
06903-1117082
06903-11170816
06903-11170884
06903-11170886
06903-11170887
06903-11170888
06903-113208
06903-1132082
06903-11320816
06903-11320884
06903-11320886
06903-11320887
06903-11320888
06903-115008
06903-1150082
06903-11500816
06903-11500884
06903-11500886
06903-11500887
06903-11500888
06903-117908
06903-1179082
06903-11790816
06903-11790884
06903-11790886
06903-11790887
06903-11790888
06903-209406
06903-211708
06903-213208
06903-215008
06903-217908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Carico applicato
(N)
Materiale principale Colore principale Tipo assemblato B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammidegrigio nerastro RAL 7021-2186.63610976101360.0237

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammidearancio puro RAL 2004-2186.63610976101360.0240

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammidegiallo navone RAL 1021-2186.63610976101360.0240

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammiderosso traffico RAL 3020-2186.63610976101360.0240

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammideverde segnale RAL 6032-2186.63610976101360.0240

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammideblu traffico RAL 5017-2186.63610976101360.0240

2.76 €

1 4 giorni 94Poliammide1000poliammidegrigio luce RAL 7035-2186.63610976101360.0240

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammidegrigio nerastro RAL 7021-261094113694131580.0449

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammidearancio puro RAL 2004-261094113694131580.0450

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammidegiallo navone RAL 1021-261094113694131580.0450

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammiderosso traffico RAL 3020-261094113694131580.0450

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammideverde segnale RAL 6032-261094113694131580.0450

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammideblu traffico RAL 5017-261094113694131580.0450

3.19 €

1 4 giorni 117Poliammide1500poliammidegrigio luce RAL 7035-261094113694131580.0450

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammidegrigio nerastro RAL 7021-2711944154112131680.0474

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammidearancio puro RAL 2004-2711944154112131680.0480

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammidegiallo navone RAL 1021-2711944154112131680.0480

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammiderosso traffico RAL 3020-2711944154112131680.0480

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammideverde segnale RAL 6032-2711944154112131680.0480

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammideblu traffico RAL 5017-2711944154112131680.0480

5.06 €

1 4 giorni 132Poliammide1500poliammidegrigio luce RAL 7035-2711944154112131680.0480

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammidegrigio nerastro RAL 7021possibile da entrambi i lati2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammidearancio puro RAL 2004-2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammidegiallo navone RAL 1021-2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammiderosso traffico RAL 3020-2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammideverde segnale RAL 6032-2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammideblu traffico RAL 5017-2711944172132131680.0550

5.09 €

1 4 giorni 150Poliammide1500poliammidegrigio luce RAL 7035-2711944172132131680.0550

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammidegrigio nerastro RAL 7021-2811950197156131780.0663

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammidearancio puro RAL 2004-2811950197156131780.0670

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammidegiallo navone RAL 1021-2811950197156131780.0670

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammiderosso traffico RAL 3020-2811950197156131780.0670

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammideverde segnale RAL 6032-2811950197156131780.0670

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammideblu traffico RAL 5017-2811950197156131780.0670

7.44 €

1 4 giorni 179Poliammide1500poliammidegrigio luce RAL 7035-2811950197156131780.0670

2.59 €

1 4 giorni 94Polipropilene500polipropilenegrigio nerastro-2186.63610976101360.0195

3.01 €

1 4 giorni 117Polipropilene800polipropilenegrigio nerastro-261094113694131580.0364

4.79 €

1 4 giorni 132Polipropilene800polipropilenegrigio nerastro-2711944154112131680.0384

5.09 €

1 4 giorni 150Polipropilene800polipropilenegrigio nerastropossibile da entrambi i lati2711944172132131680.0450

7.07 €

1 4 giorni 179Polipropilene800polipropilenegrigio nerastro-2811950197156131780.0537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Maniglia A Staffa RoHS

Supporto tecnico