Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06901-114008 |
06901-214008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | |
---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 giorni | Ottone | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio |
Loading...
Passo P(mm) | 140 | Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero | Tipo assemblato | dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 25 | D=foro di fissaggio | M8 |
H(mm) | 58 | L=lunghezza(mm) | 165 |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali