Tirare le maniglie ribaltabili (06934)

Tirare le maniglie ribaltabili (06934)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Modello: acciaio o acciaio inox, 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06934-1001
06934-1002
06934-1003
06934-1201
06934-1202
06934-1203
06934-1801
06934-1802
06934-1803
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Colore principale L=lunghezza
(mm)

24.92 €

1 4 giorni 100Acciaiocromato lucido118

28.57 €

1 4 giorni 100Acciaiocromato lucido118

85.19 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxrettificato semilucido118

25.36 €

1 4 giorni 120Acciaiocromato lucido138

29.19 €

1 4 giorni 120Acciaiocromato lucido138

86.04 €

1 4 giorni 120Acciaio inoxrettificato semilucido138

26.22 €

1 4 giorni 180Acciaiocromato lucido198

31.49 €

1 4 giorni 180Acciaiocromato lucido198

87.95 €

1 4 giorni 180Acciaio inoxrettificato semilucido198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato(N) 500 Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 18 D=foro di fissaggio M10x1 H(mm) 48

Supporto tecnico