Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06946-200081 |
06946-200082 |
06946-350081 |
06946-350082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.36 € | 1 | 4 giorni | 200 | cromato opaco | 220 | ||
42.81 € | 1 | 4 giorni | 200 | Rivestimento a polvere nero | 220 | ||
64.57 € | 1 | 4 giorni | 350 | cromato opaco | 370 | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 350 | Rivestimento a polvere nero | 370 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Carico applicato(N) | 1000 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 130 |
D=foro di fissaggio | M8 | H(mm) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali