Tirare le maniglie ad angolo (06923)

Tirare le maniglie ad angolo (06923)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello: microlevigato e cromato lucido

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06923-06008
06923-12008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

12.56 €

1 4 giorni 666027

13.88 €

1 4 giorni 12612087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 120 Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000
Corpo con finitura superficiale cromato lucido Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 47 D=foro di fissaggio M8 L=lunghezza(mm) 132
T=profondità della filettatura(mm) 15

Supporto tecnico