Tirare le maniglie ad angolo (06945)

Tirare le maniglie ad angolo (06945)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06945-20016
06945-25016
06945-30016
06945-40016
06945-50018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Numero d'ordine rondella terminale

47.20 €

1 4 giorni 200116169821606945-16

51.05 €

1 4 giorni 250116169826606945-16

54.32 €

1 4 giorni 300116169831606945-16

61.18 €

1 4 giorni 400116169841606945-16

73.65 €

1 4 giorni 500118189951806945-18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo D=foro di fissaggio M8

Supporto tecnico