Tirare le maniglie ad angolo (06935)

Tirare le maniglie ad angolo (06935)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06935-08601
06935-08603
06935-12001
06935-12003
06935-18001
06935-18003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

8.35 €

1 4 giorni 86nero96

7.63 €

1 4 giorni 86Naturale96

10.06 €

1 4 giorni 120nero130

9.12 €

1 4 giorni 120Naturale130

10.93 €

1 4 giorni 180nero190

9.94 €

1 4 giorni 180Naturale190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 40
B1(mm) 10 D=foro di fissaggio M5 D1=diametro esterno(mm) 10
H(mm) 45 T=profondità della filettatura(mm) 10

Supporto tecnico