Tirare le maniglie ad angolo (06975)

Tirare le maniglie ad angolo (06975)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Ideale per le porte a doppia anta, forma ergonomica e protezione per le mani

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm

· Materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06975-100081
06975-198081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Forma B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Tappi di copertura del numero d'ordine

6.62 €

1 4 giorni 100A738.56513406975-1

28.25 €

1 4 giorni 198B1008.88023606975-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo

Supporto tecnico