Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica (06919) (Codici componente)

Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica (06919)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Impugnature di alta qualità

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06919-05505
06919-08805
06919-10005
06919-10205
06919-11505
06919-12005
06919-13605
06919-18005
06919-20005
06919-23505
06919-25005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)

14.38 €

1 4 giorni 5565

16.19 €

1 4 giorni 8898

16.84 €

1 4 giorni 100110

17.04 €

1 4 giorni 102112

17.62 €

1 4 giorni 115125

17.93 €

1 4 giorni 120130

18.81 €

1 4 giorni 136146

21.22 €

1 4 giorni 180190

22.23 €

1 4 giorni 200210

24.12 €

1 4 giorni 235245

24.92 €

1 4 giorni 250260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000
Corpo con finitura superficiale Cromato B(mm) 14 D=foro di fissaggio(mm) M5
H(mm) 41

Supporto tecnico