Registrati
Configura
  • Passo P(mm)
  • Dimensione L(mm)
  • B(mm)
  • D=foro di fissaggio(mm)
  • D1=diametro esterno(mm)
  • H(mm)
  • T=profondità della filettatura(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, cromate lucide (06930)

Codice componente:

Sono stati trovati. 26 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Passo P

(mm)

Dimensione L

(mm)

B

(mm)

D=foro di fissaggio

(mm)

D1=diametro esterno

(mm)

H

(mm)

T=profondità della filettatura

(mm)

Quantità minima d'ordine
32
40
8
M3
5
21
6
1 pezzi
32
44.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
42
50
8
M3
5
25
6
1 pezzi
55
63
8
M3
5
25
6
1 pezzi
55
67.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
55
70
15
M5
10
41
10
1 pezzi
64
76.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
76
84
8
M3
5
25
6
1 pezzi
88
96
8
M3
5
25
6
1 pezzi
88
100.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
88
103
15
M5
10
41
10
1 pezzi
96
108.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
98
110.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
100
115
15
M5
10
41
10
1 pezzi
102
114.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
102
117
15
M5
10
41
10
1 pezzi
115
130
15
M5
10
41
10
1 pezzi
120
132.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
120
135
15
M5
10
41
10
1 pezzi
128
140.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
136
148.5
12.5
M4
8
33
8
1 pezzi
136
151
15
M5
10
41
10
1 pezzi
180
195
15
M5
10
41
10
1 pezzi
200
215
15
M5
10
41
10
1 pezzi
235
250
15
M5
10
41
10
1 pezzi
250
265
15
M5
10
41
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.77 €
( 6.87 € )
4 giorni lavorativi
5.96 €
( 7.09 € )
4 giorni lavorativi
6.04 €
( 7.19 € )
4 giorni lavorativi
6.15 €
( 7.32 € )
4 giorni lavorativi
6.24 €
( 7.43 € )
4 giorni lavorativi
6.31 €
( 7.51 € )
4 giorni lavorativi
7.18 €
( 8.54 € )
4 giorni lavorativi
7.56 €
( 9.00 € )
4 giorni lavorativi
8.31 €
( 9.89 € )
4 giorni lavorativi
8.51 €
( 10.13 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Per dispositivi ottici, attrezzature da laboratorio, apparecchi audio, video e HiFi

· Montaggio: dal retro