Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06931-2001 |
06931-2501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
151.46 € | 1 | 4 giorni | 200 | 250 | ||
155.79 € | 1 | 4 giorni | 250 | 300 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | molato e spazzolato opaco-lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A |
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 50 |
B1(mm) | 20 | D=foro di fissaggio | M8 | H(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali