Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | rettificato semilucido | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
D=foro di fissaggio | M5x10 | T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali