Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Numero d'ordine rondella terminale | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 40 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0420 | ||
6.80 € | 1 | 4 giorni | 32 | 40 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0420 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0547 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0547 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 55 | 65 | Nero | 10 | M5 | 40 | - | 06917-1 | 0.0245 | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | 55 | 65 | Naturale | 10 | M5 | 40 | - | 06917-3 | 0.0250 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | 64 | 72 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0596 | ||
8.47 € | 1 | 4 giorni | 64 | 72 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0596 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 64 | 74 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1020 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 64 | 74 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.1020 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | 76 | 84 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0661 | ||
8.47 € | 1 | 4 giorni | 76 | 84 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0661 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 76 | 86 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1130 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 76 | 86 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.1130 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 88 | 96 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0726 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 88 | 96 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0190 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 88 | 98 | Nero | 10 | M5 | 40 | - | 06917-1 | 0.0316 | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | 88 | 98 | Naturale | 10 | M5 | 40 | - | 06917-3 | 0.0321 | ||
9.65 € | 1 | 4 giorni | 96 | 104 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0769 | ||
8.78 € | 1 | 4 giorni | 96 | 104 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0769 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 96 | 106 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 96 | 106 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.1300 | ||
9.65 € | 1 | 4 giorni | 98 | 106 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0780 | ||
8.78 € | 1 | 4 giorni | 98 | 106 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0780 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 98 | 108 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.0339 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 98 | 108 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.0340 | ||
9.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 108 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0791 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | 100 | 108 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0791 | ||
6.94 € | 1 | 4 giorni | 100 | 110 | Nero | 10 | M5 | 40 | - | 06917-1 | 0.0345 | ||
6.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 110 | Naturale | 10 | M5 | 40 | - | 06917-3 | 0.0345 | ||
9.77 € | 1 | 4 giorni | 102 | 110 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0802 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | 102 | 110 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0802 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 102 | 112 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1350 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 102 | 112 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.1350 | ||
9.77 € | 1 | 4 giorni | 120 | 128 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0900 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | 120 | 128 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0900 | ||
7.36 € | 1 | 4 giorni | 120 | 130 | Nero | 10 | M5 | 40 | - | 06917-1 | 0.0391 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 120 | 130 | Naturale | 10 | M5 | 40 | - | 06917-3 | 0.0387 | ||
7.56 € | 1 | 4 giorni | 120 | 132 | Nero | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-6 | 0.1909 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 120 | 132 | Naturale | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-7 | 0.1909 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | 136 | 144 | Nero | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-4 | 0.0233 | ||
9.84 € | 1 | 4 giorni | 136 | 144 | Naturale | 8 | M4 | 32 | 10 | 06917-5 | 0.0235 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 136 | 146 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1640 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 136 | 146 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.0426 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | 136 | 148 | Nero | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-6 | 0.0591 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 136 | 148 | Naturale | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-7 | 0.0592 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 140 | 150 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.0430 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 140 | 150 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.0434 | ||
11.01 € | 1 | 4 giorni | 140 | 152 | Nero | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-6 | 0.2153 | ||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 140 | 152 | Naturale | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-7 | 0.2153 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 140 | 156 | Nero | 16 | M8 | 58 | 12 | - | 0.3907 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | 140 | 156 | Naturale | 16 | M8 | 58 | 12 | - | 0.3907 | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | 160 | 170 | Nero | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-1 | 0.1840 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 160 | 170 | Naturale | 10 | M5 | 40 | 10 | 06917-3 | 0.1840 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | 160 | 172 | Nero | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-6 | 0.2398 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 160 | 172 | Naturale | 12 | M6 | 42 | 12 | 06917-7 | 0.2398 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | 176 | Nero | 16 | M8 | 58 | 12 | - | 0.4341 | ||
12.35 € | 1 | 4 giorni | 160 | 176 | Naturale | 16 | M8 | 58 | 12 | - | 0.4341 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | 180 | 190 | Nero | 10 | M5 | 40 | - | 06917-1 | 0.0522 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 180 | 190 | Naturale | 10 | M5 | 40 | - | 06917-3 | 0.0525 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Opaco e anodizzato | Denominazione | Maniglia a staffa | Tipo assemblato | Dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotonda | Versione 1 | Rotondo | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Numero d'ordine rondella terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali