Maniglie in acciaio inox (06924)

Maniglie in acciaio inox (06924)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale della maniglia: acciaio inox, 1.4404

· Materiale di fissaggio: 1.4301

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06924-10005
06924-10006
06924-12005
06924-12006
06924-15005
06924-15006
06924-18005
06924-18006
06924-25005
06924-25006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

29.38 €

1 4 giorni 100rettificato semilucido128M5x10401082210

32.95 €

1 4 giorni 100rettificato semilucido19.510M6x12451102412

30.77 €

1 4 giorni 120rettificato semilucido128M5x10401282210

35.00 €

1 4 giorni 120-19.510M6x12451302412

32.95 €

1 4 giorni 150rettificato semilucido128M5x10401582210

37.58 €

1 4 giorni 150rettificato semilucido19.510M6x12451602412

34.17 €

1 4 giorni 180rettificato semilucido128M5x10401882210

39.21 €

1 4 giorni 180rettificato semilucido19.510M6x12451902412

40.59 €

1 4 giorni 250rettificato semilucido128M5x10402582210

46.85 €

1 4 giorni 250rettificato semilucido19.510M6x12452602412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Codice acciaio 1.4404
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale

Supporto tecnico