Maniglie in acciaio inox, ovali con foro passante (06920)

Maniglie in acciaio inox, ovali con foro passante (06920)
· Resistente alla corrosione

· Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Forma dell'impugnatura ovale

· Lucidato e sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06920-05-1100160051
06920-05-1100160052
06920-05-1100161051
06920-05-1100161052
06920-05-1112160051
06920-05-1112160052
06920-05-1112161051
06920-05-1112161052
06920-05-1120160051
06920-05-1120160052
06920-05-1120161051
06920-05-1120161052
06920-05-1128160051
06920-05-1128160052
06920-05-1128161051
06920-05-1128161052
06920-05-1160160051
06920-05-1160160052
06920-05-1160161051
06920-05-1160161052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale L=lunghezza
(mm)

24.56 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco113

27.53 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco113

26.47 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido113

29.44 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido113

26.32 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco125

29.44 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco125

28.22 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido125

31.35 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido125

27.81 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco133

31.05 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco133

29.73 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido133

32.97 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido133

28.40 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco141

32.29 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco141

30.77 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido141

34.58 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido141

32.06 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco173

36.27 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco173

35.07 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido173

39.14 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale B(mm) 21 B1(mm) 13
D=foro di fissaggio(mm) 5.5 H(mm) 50 T(mm) 13.6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico