Maniglie a staffa in acciaio inox ovali (06920-05)

Maniglie a staffa in acciaio inox ovali (06920-05)
· Resistente alla corrosione

· Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Forma dell'impugnatura ovale

· Lucidato e sabbiato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06920-05-100160061
06920-05-100160062
06920-05-100161061
06920-05-100161062
06920-05-112160061
06920-05-112160062
06920-05-112161061
06920-05-112161062
06920-05-120160061
06920-05-120160062
06920-05-120161061
06920-05-120161062
06920-05-128160061
06920-05-128160062
06920-05-128161061
06920-05-128161062
06920-05-160160061
06920-05-160160062
06920-05-160161061
06920-05-160161062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale

22.33 €

1 4 giorni 1131.4307Sabbiato opaco

25.03 €

1 4 giorni 1131.4404Sabbiato opaco

24.05 €

1 4 giorni 1131.4307Liscio lucido

26.77 €

1 4 giorni 1131.4404Liscio lucido

23.92 €

1 4 giorni 1251.4307Sabbiato opaco

26.77 €

1 4 giorni 1251.4404Sabbiato opaco

25.64 €

1 4 giorni 1251.4307Liscio lucido

28.50 €

1 4 giorni 1251.4404Liscio lucido

25.27 €

1 4 giorni 1331.4307Sabbiato opaco

28.23 €

1 4 giorni 1331.4404Sabbiato opaco

27.01 €

1 4 giorni 1331.4307Liscio lucido

29.96 €

1 4 giorni 1331.4404Liscio lucido

25.82 €

1 4 giorni 1411.4307Sabbiato opaco

29.35 €

1 4 giorni 1411.4404Sabbiato opaco

27.99 €

1 4 giorni 1411.4307Liscio lucido

31.44 €

1 4 giorni 1411.4404Liscio lucido

29.16 €

1 4 giorni 1731.4307Sabbiato opaco

32.98 €

1 4 giorni 1731.4404Sabbiato opaco

31.86 €

1 4 giorni 1731.4307Liscio lucido

35.59 €

1 4 giorni 1731.4404Liscio lucido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Ovale B(mm) 21
B1(mm) 13 D=foro di fissaggio(mm) M6 H(mm) 50
T(mm) 12

Supporto tecnico