Tirare le maniglie (06921)

Tirare le maniglie (06921)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Design elegante

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06921-12001
06921-12003
06921-18001
06921-18003
06921-20001
06921-20003
06921-35001
06921-35003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale D=foro di fissaggio L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

9.40 €

1 4 giorni 120neroM513010

8.51 €

1 4 giorni 120NaturaleM513010

10.71 €

1 4 giorni 180neroM519010

9.74 €

1 4 giorni -NaturaleM519010

11.07 €

1 4 giorni 200neroM521010

10.06 €

1 4 giorni 200NaturaleM521010

18.77 €

1 4 giorni 350neroM636012

16.95 €

1 4 giorni 350NaturaleM636012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Corpo con finitura superficiale opaco e anodizzato
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale B(mm) 20
H(mm) 45

Supporto tecnico