Maniglie in alluminio, ovali, oblique (06920)

Maniglie in alluminio, ovali, oblique (06920)
· Ottimo accesso anche in spazi ristretti

· Sezione ovale

· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06920-10-10006
06920-10-1000106
06920-10-1008406
06920-10-11206
06920-10-11208
06920-10-1120106
06920-10-1120108
06920-10-1128406
06920-10-1128408
06920-10-12006
06920-10-12008
06920-10-1200106
06920-10-1200108
06920-10-1208406
06920-10-1208408
06920-10-12806
06920-10-12808
06920-10-1280106
06920-10-1280108
06920-10-1288406
06920-10-1288408
06920-10-16006
06920-10-16008
06920-10-1600106
06920-10-1600108
06920-10-1608406
06920-10-1608408
06920-10-18008
06920-10-1800108
06920-10-1808408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

9.07 €

1 4 giorni lucido-2113M65011310

10.86 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65011310

10.86 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65011310

9.45 €

1 4 giorni lucido-2113M65012510

13.74 €

1 4 giorni lucido-2517M85512912

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65012510

15.54 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85512912

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65012510

15.54 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85512912

9.45 €

1 4 giorni lucido-2113M65013310

14.17 €

1 4 giorni lucido-2517M85513712

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65013310

15.97 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85513712

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65013310

15.97 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85513712

9.45 €

1 4 giorni lucido-2113M65014110

14.60 €

1 4 giorni lucido-2517M85514512

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65014110

16.39 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85514512

11.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65014110

16.39 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85514512

10.32 €

1 4 giorni lucido-2113M65017310

15.44 €

1 4 giorni lucido-2517M85517712

13.00 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65017310

18.12 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85517712

13.00 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65017310

18.12 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85517712

16.31 €

1 4 giorni lucido-2517M85519712

18.98 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85519712

18.98 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85519712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale

Supporto tecnico