Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | 113 | Nero | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | 113 | Rosso rubino | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | 112 | 125 | Nero | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
14.49 € | 1 | 4 giorni | 112 | 129 | Nero | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | 112 | 125 | Rosso rubino | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
14.49 € | 1 | 4 giorni | 112 | 129 | Rosso rubino | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
12.78 € | 1 | 4 giorni | 120 | 133 | Nero | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
14.85 € | 1 | 4 giorni | 120 | 137 | Nero | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
12.78 € | 1 | 4 giorni | 120 | 133 | Rosso rubino | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
14.85 € | 1 | 4 giorni | 120 | 137 | Rosso rubino | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 128 | 141 | Nero | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
15.03 € | 1 | 4 giorni | 128 | 145 | Nero | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 128 | 141 | Rosso rubino | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
15.03 € | 1 | 4 giorni | 128 | 145 | Rosso rubino | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | 160 | 173 | Nero | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
16.28 € | 1 | 4 giorni | 160 | 177 | Nero | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | 160 | 173 | Rosso rubino | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 13.6 | ||
16.28 € | 1 | 4 giorni | 160 | 177 | Rosso rubino | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | 180 | 197 | Nero | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | 180 | 197 | Rosso rubino | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 11 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Verniciatura in polvere | Tipo assemblato | Dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ovale |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali