Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 4 giorni | - | 113 | Luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | 100 | 113 | Verniciatura in polvere | Nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | - | 113 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | - | 113 | Anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | Anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | - | 129 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | Luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | 112 | 125 | Verniciatura in polvere | Nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | - | 133 | Anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
12.14 € | 1 | 4 giorni | - | 137 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | - | 129 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
13.44 € | 1 | 4 giorni | 112 | 129 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
13.44 € | 1 | 4 giorni | - | 129 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | - | 141 | Anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
12.30 € | 1 | 4 giorni | - | 145 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | - | 177 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | - | 173 | Anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | - | 197 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | - | 209 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
9.60 € | 1 | 4 giorni | - | 133 | Luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | 120 | 133 | Verniciatura in polvere | Nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | - | 137 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
13.69 € | 1 | 4 giorni | 120 | 137 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | - | 133 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
13.69 € | 1 | 4 giorni | - | 137 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | - | 141 | Luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 128 | 141 | Verniciatura in polvere | Nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
11.47 € | 1 | 4 giorni | - | 145 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
13.94 € | 1 | 4 giorni | 128 | 145 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | - | 141 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
13.94 € | 1 | 4 giorni | - | 145 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
24.27 € | 1 | 4 giorni | - | 367 | Anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | - | 177 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 160 | 177 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
10.67 € | 1 | 4 giorni | - | 173 | Luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
12.96 € | 1 | 4 giorni | 160 | 173 | Verniciatura in polvere | Nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | - | 177 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
12.96 € | 1 | 4 giorni | - | 173 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 12 | ||
12.75 € | 1 | 4 giorni | - | 197 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 180 | 197 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | - | 197 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | - | 209 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | 192 | 209 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | - | 209 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | - | 367 | Luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
27.54 € | 1 | 4 giorni | 350 | 367 | Verniciatura in polvere | Nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 | ||
27.54 € | 1 | 4 giorni | - | 367 | Verniciatura in polvere | Rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 14 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ovale |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali