Maniglie ovali staccabili (06920)

Maniglie ovali staccabili (06920)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Fissaggio tramite sistema a innesto nel pezzo di riscontro

· La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06920-10012001
06920-11212001
06920-11214001
06920-12012001
06920-12014001
06920-12812001
06920-12814001
06920-16012001
06920-16014001
06920-18014001
06920-19214001
06920-35014001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)

34.06 €

1 4 giorni 10073513211258135

34.24 €

1 4 giorni 11273513211258147

41.26 €

1 4 giorni 11284015251463152

34.93 €

1 4 giorni 12073513211258155

41.52 €

1 4 giorni 12084017251463160

35.74 €

1 4 giorni 12873513211258163

41.75 €

1 4 giorni 12884017251463168

36.78 €

1 4 giorni 16073513211258195

41.95 €

1 4 giorni 16084017251463200

42.85 €

1 4 giorni 18084017251463220

43.51 €

1 4 giorni 19284017251463232

47.91 €

1 4 giorni 35084017251463390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti ossidato nero Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale D=foro di fissaggio M5x16 H1(mm) 8

Supporto tecnico