Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | Nero | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | Naturale | ||
8.79 € | 1 | 4 giorni | 88 | 96 | Nero | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | 88 | 96 | Naturale | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | 100 | 108 | Nero | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 100 | 108 | Naturale | ||
9.95 € | 1 | 4 giorni | 120 | 128 | Nero | ||
10.02 € | 1 | 4 giorni | 120 | 128 | Naturale | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | 180 | 188 | Nero | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 180 | 188 | Naturale | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 200 | 208 | Nero | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 200 | 208 | Naturale | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 235 | 243 | Nero | ||
12.78 € | 1 | 4 giorni | 235 | 243 | Naturale | ||
14.66 € | 1 | 4 giorni | 250 | 258 | Nero | ||
13.30 € | 1 | 4 giorni | 250 | 258 | Naturale |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Opaco e anodizzato | Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ovale |
B(mm) | 12 | D=foro di fissaggio(mm) | M5 | H(mm) | 40 |
T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali