Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06901-01-21000621 |
06901-01-21200621 |
06901-01-21280621 |
06901-01-21600825 |
06901-01-31000621 |
06901-01-31200621 |
06901-01-31280621 |
06901-01-31600825 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | blu-passivato | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 9 | ||
11.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | blu-passivato | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 9 | ||
12.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | blu-passivato | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 9 | ||
15.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | blu-passivato | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 9 | ||
17.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 9 | ||
18.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 9 | ||
21.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 500 | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali