Tirare le maniglie, forma A (06933)

Tirare le maniglie, forma A (06933)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06933-05501
06933-05503
06933-08801
06933-08803
06933-10001
06933-10003
06933-12001
06933-12003
06933-18001
06933-18003
06933-23501
06933-23503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

7.65 €

1 4 giorni 55nero69

7.09 €

1 4 giorni 55Naturale69

8.45 €

1 4 giorni 88nero102

7.65 €

1 4 giorni 88Naturale102

8.76 €

1 4 giorni 100nero114

7.87 €

1 4 giorni 100Naturale114

9.25 €

1 4 giorni 120nero134

8.17 €

1 4 giorni 120Naturale134

10.68 €

1 4 giorni 180nero194

9.25 €

1 4 giorni 180Naturale194

11.95 €

1 4 giorni 235nero249

10.13 €

1 4 giorni 235Naturale249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti nero Forma A
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 12
D=foro di fissaggio M5 H(mm) 40

Supporto tecnico