Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27890-0614027 |
27890-0820033 |
27890-10614027 |
27890-10820033 |
27890-20614027 |
27890-20820033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Larghezza W (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 39 | Acciaio | - | galvanizzato | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
12.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 49 | Acciaio | - | galvanizzato | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 39 | Acciaio inox | 1.4305 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
26.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 49 | Acciaio inox | 1.4305 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 | ||
51.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 39 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
72.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 49 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 |
Loading...
Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Larghezza W(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali