Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03078-213011 |
03078-213016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rigidità molla (N/mm) | L=lunghezza (mm) | L di F1 (mm) | L di F2 (mm) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 giorni | 0.78 | 11 | 9 | 6.7 | 1.6 | 3.4 | 5 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 16 | 13 | 10.7 | 4.8 | 8.4 | 8.5 |
Loading...
Tipo | Spine elastiche | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Rigidità molla(N/mm)
L=lunghezza(mm)
L di F1(mm)
L di F2(mm)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali