Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03078-323013
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro esterno(mm) | 4.1 | Rigidità molla(N/mm) | 1.75 | D1(mm) | 3 |
L=lunghezza(mm) | 13 | L di F1(mm) | 10 | L di F2(mm) | 8.9 |
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N) | 5.3 | Pressione finale della forza della molla F2 circa(N) | 7.2 | L2(mm) | 7 |
Si trova sulla pagina di Manicotti molla, forma C (03078), il codice articolo è il seguente: 03078-323013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03078-323013.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali