Connettori con raccordo a vite, forma B, boccola angolata (80150)

Connettori con raccordo a vite, forma B, boccola angolata (80150)
· Grado di protezione fino a IP 67

· Intervallo di temperatura elevato

· Con chiusura a vite

· Codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80150-10-11203X2000
80150-10-11203X5000
80150-10-11204X3000
80150-10-11204X5000
80150-10-11208X10000
80150-10-11208X3000
80150-10-11208X5000
80150-10-11212X10000
80150-10-11212X3000
80150-10-11212X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Versione 2 D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G=filettatura H1
(mm)
L1
(mm)
P=lunghezza cavo
(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore Materiale componenti Tensione d'esercizio
(V)
Tensione di picco nominale
(V)
Corrente nominale (40 °C)
(A)
Resistenza del conduttore (20 °C)
(Ω/Km)
Privo di alogenati Tensione di prova S
(V)
Raggio di curvatura cavo fisso Intervallo di temperature del cavo variabile Numero massimo di cicli di flessione Intervallo di temperature del cavo fisso Peso (ERP)
(kg)

16.34 €

1 4 giorni plastica3-pin-4.1---2820003 x 0.34 mm²poliuretano250 AC / 250 DC2500457si2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1370

23.53 €

1 4 giorni plastica3-pin-4.1---2850003 x 0.34 mm²poliuretano250 AC / 250 DC2500457si2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1263

15.06 €

1 4 giorni plastica--5---283000N=4 X 0.34 mm²PVC250 AC / 250 DC2500460no2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0840

16.50 €

1 4 giorni plastica--5---285000N=4 X 0.34 mm²PVC250 AC / 250 DC2500460no2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0840

58.69 €

1 4 giorni PVC8 pin1566M12x126.432100008 x 0.25 mm²PVC30 AC / 30 DC800279no2000 AC≥ 5 x D1-30 °C - +80 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.1230

49.87 €

1 4 giorni plastica8-pin-5.8---3230008 x 0.25 mm²poliuretano30 AC / 30 DC800279si2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1520

60.04 €

1 4 giorni plastica8-pin-5.8---3250008 x 0.25 mm²poliuretano30 AC / 30 DC800279si2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1230

87.42 €

1 4 giorni PVC12 pin1566M12x126.4321000012 x 0.14 mm²PVC30 AC / 30 DC8001.5138no1500 AC≥ 7.5 X D1-30 °C - +70 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +70 °C0.1590

70.06 €

1 4 giorni plastica12-pin-6---32300012 x 0.14 mm²poliuretano30 AC / 30 DC8001.5138si1500 AC≥ 7.5 X D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.1590

82.55 €

1 4 giorni plastica12-pin-6---32500012 x 0.14 mm²poliuretano30 AC / 30 DC8001.5138si1500 AC≥ 7.5 X D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.1590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore principale nero Forma B L=lunghezza alloggiamento(mm) 39
Denominazione Connettore A Spina Versione 1 con collegamento a vite Tipo di prodotto ad angolo
Tipo di stampo bussola angolata Colore componenti nero Grado di protezione IP65/IP67
Grado di sporco 3 Tensione nominale(V) 300 AC Raggio di curvatura cavo mobile ≥ 10 x D1
PL Edelstahl no

Supporto tecnico