Connettori con raccordo a vite, forma A, boccola diritta (80150)

Connettori con raccordo a vite, forma A, boccola diritta (80150)
· Grado di protezione fino a IP 67

· Intervallo di temperatura elevato

· Con chiusura a vite

· Codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80150-10-1203X2000
80150-10-1203X5000
80150-10-1204X3000
80150-10-1204X5000
80150-10-1208X10000
80150-10-1208X2500
80150-10-1208X5000
80150-10-1212X10000
80150-10-1212X3000
80150-10-1212X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Versione 2 D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
G=filettatura L=lunghezza alloggiamento
(mm)
P=lunghezza cavo
(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore Materiale componenti L Tensione d'esercizio
(V)
Tensione di picco nominale
(V)
Corrente nominale (40 °C)
(A)
Resistenza del conduttore (20 °C)
(Ω/Km)
Privo di alogenati Tensione di prova S
(V)
Raggio di curvatura cavo fisso Raggio di curvatura cavo mobile Intervallo di temperature del cavo variabile Numero massimo di cicli di flessione Intervallo di temperature del cavo fisso Peso (ERP)
(kg)

15.91 €

1 4 giorni plastica3-pin-4.1----20003 x 0.34 mm²poliuretano38250 AC / 250 DC2500457si2500 AC≥ 5 x D1≥ 10 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1350

23.18 €

1 4 giorni plastica3-pin-4.1----50003 x 0.34 mm²poliuretano38250 AC / 250 DC2500457si2500 AC≥ 5 x D1≥ 10 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1350

14.45 €

1 4 giorni plastica--5----3000N=4 X 0.34 mm²PVC38250 AC / 250 DC2500460no2000 AC≥ 5 x D1≥ 10 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0640

15.91 €

1 4 giorni plastica--5----5000N=4 X 0.34 mm²PVC38250 AC / 250 DC2500460no2000 AC≥ 5 x D1≥ 10 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0640

56.29 €

1 4 giorni PVC8 pin14.566M12x1-41.5100008 x 0,25 mm²PVC43.530 AC / 30 DC800279no2000 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.1250

45.33 €

1 4 giorni PVC8 pin14.55.86M12x1-41.525008 x 0,25 mm²poliuretano43.530 AC / 30 DC800279si2500 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1250

58.43 €

1 4 giorni PVC8 pin14.55.86M12x1-41.550008 x 0,25 mm²poliuretano43.530 AC / 30 DC800279si2500 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1960

86.48 €

1 4 giorni PVC12 pin1566-M12x141.9100008 x 0,25 mm²PVC43.530 AC / 30 DC8001.5138no1500 AC≥ 10 x D1≥ 7.5 X D1-5 °C - +70 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +70 °C0.3670

69.12 €

1 4 giorni plastica12-pin-6----300012 x 0.14 mm²poliuretano43.530 AC / 30 DC8001.5138si1500 AC≥ 7.5 X D1≥ 10 x D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.1521

81.35 €

1 4 giorni plastica12-pin-6----500012 x 0.14 mm²poliuretano43.530 AC / 30 DC8001.5138si1500 AC≥ 7.5 X D1≥ 10 x D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.2300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore principale nero Forma A Denominazione Connettore A Spina
Versione 1 con collegamento a vite Tipo di prodotto dritto Tipo di stampo bussola diritta
Colore componenti nero Grado di protezione IP65/IP67 Grado di sporco 3
Tensione nominale(V) 300 AC PL Edelstahl no

Supporto tecnico