Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla aperta (27903)

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla aperta (27903)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

· Ad apertura automatica

· Forma A: senza fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27903-14018000
27903-14018001
27903-4018000
27903-4018001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Colore principale Forma Versione 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Tipo di serraggio

43.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoAsenza foro---saldabile

47.58 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoBforo rotondo22.7604fori di fissaggio

31.04 €

1 4 giorni AcciaiolucidoAsenza foro---saldabile

33.93 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoBforo rotondo22.7604fori di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza W(mm) 180 A=lunghezza(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Supporto tecnico