Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03075-11-17281 |
03075-11-28401 |
03075-11-28402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=spaziatura dei fori (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Controparte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 giorni | 20 | 7.7 | 17 | 4.3 | 14 | 6 | 28 | 12 | 5 | 3 | Vite a testa cilindrica M4 x 5 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13.5 | 28 | 6.3 | 20 | 10 | 40 | 19 | 20 | 10 | Vite a testa cilindrica M5 x 6 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13.5 | 28 | 6.3 | 20 | 10 | 40 | 19 | 20 | 10 | Vite a testa cilindrica M5 x 6 e piastra di fissaggio 14 x 41 x 2 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | galvanizzato |
Configura
Proprietà di base
A=spaziatura dei fori(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Controparte
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali