Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371 (07520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07520-06
07520-08
07520-10
07520-12
07520-14
07520-16
07520-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
per vite Ø

21.35 €

1 4 giorni 387.59.87.596319.61129199

22.41 €

1 4 giorni 439.59.89.598321.61432.5219

25.12 €

1 4 giorni 4811.59.811.5910323.61736.5239

31.40 €

1 4 giorni 6113.511.813.51112329.622452911

33.71 €

1 4 giorni 6515.511.815.51114331.623493111

35.62 €

1 4 giorni 6817.511.817.51116333.625503311

45.40 €

1 4 giorni 7421.511.821.51120436.628553611

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Codice acciaio 1.0760
Corpo con finitura superficiale Nitrurato e nero ossidato

Supporto tecnico