Sedi coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01 (07420)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07420-0306
07420-0308
07420-0310
07420-0312
07420-0316
07420-0320
07420-0324
07420-0330
07420-305
07420-306
07420-308
07420-310
07420-312
07420-314
07420-316
07420-320
07420-324
07420-330
07420-336
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D5
(mm)
H2
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
per vite Ø

2.08 €

1 4 giorni 177.14Acciaio inoxlucido115.266

3.02 €

1 4 giorni 249.65Acciaio inoxlucido14.56.8128

4.93 €

1 4 giorni 30125Acciaio inoxlucido18.57.11610

6.67 €

1 4 giorni 3614.26Acciaio inoxlucido2092412

10.96 €

1 4 giorni 44197Acciaio inoxlucido2610.14516

16.35 €

1 4 giorni 5023.28Acciaio inoxlucido31127120

21.85 €

1 4 giorni 602810Acciaio inoxlucido3715.510524

27.93 €

1 4 giorni 683512Acciaio inoxlucido4918.719130

0.57 €

1 4 giorni 1562.5Acciaio ad alto tenore di carboniocementato9.253.56.55

0.90 €

1 4 giorni 177.14Acciaio ad alto tenore di carboniocementato115.296

1.35 €

1 4 giorni 249.65Acciaio ad alto tenore di carboniocementato14.56.8178

1.71 €

1 4 giorni 30125Acciaio ad alto tenore di carboniocementato18.57.12610

2.37 €

1 4 giorni 3614.26Acciaio ad alto tenore di carboniocementato2093812

3.12 €

1 4 giorni 4016.56Acciaio ad alto tenore di carboniocementato24.88.65314

3.53 €

1 4 giorni 44197Acciaio ad alto tenore di carboniocementato2610.17316

4.94 €

1 4 giorni 5023.28Acciaio ad alto tenore di carboniocementato311211720

7.96 €

1 4 giorni 602810Acciaio ad alto tenore di carboniocementato3715.516824

14.79 €

1 4 giorni 683512Acciaio ad alto tenore di carboniocementato4918.726930

18.20 €

1 4 giorni 804212Acciaio ad alto tenore di carboniocementato6020.339436

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma G

Supporto tecnico