Sedi coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 (07420)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07420-0206
07420-0208
07420-0210
07420-0212
07420-0216
07420-0220
07420-0224
07420-0230
07420-0236
07420-0242
07420-0248
07420-205
07420-206
07420-208
07420-210
07420-212
07420-214
07420-216
07420-220
07420-224
07420-230
07420-236
07420-242
07420-248
07420-256
07420-264
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D5
(mm)
H2
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
per vite Ø

1.34 €

1 4 giorni 127.12.8Acciaio inoxlucido11466

1.95 €

1 4 giorni 179.63.5Acciaio inoxlucido14.55.6128

2.58 €

1 4 giorni 21124.2Acciaio inoxlucido18.56.31610

3.06 €

1 4 giorni 2414.25Acciaio inoxlucido2082412

4.72 €

1 4 giorni 30196.2Acciaio inoxlucido269.34516

6.56 €

1 4 giorni 3623.27.5Acciaio inoxlucido3111.67120

10.42 €

1 4 giorni 44289.5Acciaio inoxlucido371510524

17.13 €

1 4 giorni 563512Acciaio inoxlucido4918.919130

25.63 €

1 4 giorni 684215Acciaio inoxlucido6023.3-36

48.82 €

1 4 giorni 784918Acciaio inoxlucido7028.3-42

70.19 €

1 4 giorni 925622Acciaio inoxlucido8235.2-48

0.55 €

1 4 giorni 10.562.1Acciaio dolcecementato9.253.16.55

0.46 €

1 4 giorni 127.12.8Acciaio dolcecementato11496

0.51 €

1 4 giorni 179.63.5Acciaio dolcecementato14.55.6178

0.72 €

1 4 giorni 21124.2Acciaio dolcecementato18.56.32610

0.77 €

1 4 giorni 2414.25Acciaio dolcecementato2083812

1.26 €

1 4 giorni 2816.55.6Acciaio dolcecementato24.88.25314

1.30 €

1 4 giorni 30196.2Acciaio dolcecementato269.37316

1.99 €

1 4 giorni 3623.27.5Acciaio dolcecementato3111.611720

3.31 €

1 4 giorni 44289.5Acciaio dolcecementato371516824

5.46 €

1 4 giorni 563512Acciaio dolcecementato4918.926930

12.48 €

1 4 giorni 684215Acciaio dolcecementato6023.339436

17.36 €

1 4 giorni 784918Acciaio dolcecementato7028.354242

26.03 €

1 4 giorni 925622Acciaio dolcecementato8235.271448

43.95 €

1 4 giorni 1036525Acciaio dolcecementato9239.796053

59.59 €

1 4 giorni 1207530Acciaio dolcecementato11046.5126964

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D

Supporto tecnico