Dadi con calotta sferica (05990)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05990-04
05990-05
05990-06
05990-08
05990-10
05990-12
05990-104
05990-105
05990-106
05990-108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 giorni AcciaioM485.277

3.22 €

1 4 giorni AcciaioM5106.799

3.53 €

1 4 giorni AcciaioM613.59.51012.2

4.03 €

1 4 giorni AcciaioM81812.81215.3

4.29 €

1 4 giorni AcciaioM102012.11418.2

4.66 €

1 4 giorni AcciaioM122314.81620

3.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxM485.277

3.48 €

1 4 giorni Acciaio inoxM5106.799

3.81 €

1 4 giorni Acciaio inoxM613.59.51012.2

4.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxM81812.81215.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Dado

Supporto tecnico