Impugnature in plastica (05882)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05882-16
05882-19
05882-20
05882-22
05882-23
05882-28
05882-30
05882-32
05882-33
05882-34
05882-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D=diametro
(mm)
L=lunghezza
(mm)
per morsetto a leva

1.50 €

1 4 giorni 48154505700-0075, 05715-0075, 057

1.50 €

1 4 giorni 610195305700-0150, 05705-0150, 057

1.50 €

1 4 giorni 510206005785-0150, 05795-0150, 058

1.60 €

1 4 giorni 413225805715-0200, 05720-0200, 057

1.60 €

1 4 giorni 513226005836-0250

1.77 €

1 4 giorni 615268505700-0250, 05705-0250, 057

1.85 €

1 4 giorni 8173110505700-0350, 05705-0350, 057

1.93 €

1 4 giorni 8193110505810-0700

2.13 €

1 4 giorni 8223211505838-0750

2.13 €

1 4 giorni 1022329505700-0450, 05705-0450, 057

2.21 €

1 4 giorni 10253512005700-0550, 05705-0550, 057

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale arancione

Supporto tecnico